Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D+ + U-LOX

    Google-Übersetzung,

    Hergestellt in Europa

    NYLOFOR 3D+
    Professionelles 3D+-Zaunelement

    Das Nylofor® 3D+ System ist das Referenzprodukt auf dem Markt. Dieses komplette Zaunsystem bietet optimalen Schutz mit Stil.

    Vermögenswerte:
    - Steifigkeit
    - Vollständiges System
    - Lange Lebensdauer
    - Effiziente und schnelle Installation
    - Kompatibilität mit Screeno® Line-Sichtschutz

    Breite: 2500 mm
    Höhe: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm
    (Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich)

    Farbe: RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 9010 (Reinweiß), RAL 9005 (Tiefschwarz), alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNylofor3DPlus-U-LOX
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeNylofor 3D Plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit