Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
100 - BSP FITTING

100 - BSP FITTING

Google-Übersetzung,

Niedriger Bleianschluss mit ISO 228 Außengewinde.

Die Bianchi Fittings der Serie 100 können in den verschiedenen Systemanwendungen verwendet werden (BSP-Übergangsgewinde Art. 100, NPT-Übergangsgewinde Art. 100/1, Verbindungslötverbindung Art. 100/S, Verbindungspresse Art. 100/P, Verbindungsverbindung PEX 1807 Art. 100/X.)

Spezifikation
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar


Technische Spezifikation
  • Referenznummer100
  • ProduktfamilieRadiator valves and heating products
  • ProduktgruppeThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC003023
  • ETIM-NameFitting with 1 connection
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit