Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Bench

Unique ref.: bench
Marke: BikeKeeper
Produkt Familie: BikeKeeper
Produkt Gruppe: Outdoor furniture
Publishing Datum: 2016-08-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Outdoor furniture made of dark or light impregnated wood,
the seat with or without a back rest.

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Material 1: Stainless steel
Material 2: Wood
Designed in: Finland
Hergestellt in: Finland

BIMobject Kategorie: Landschaftsbau - Gartenmöbel
IFC Klassifikation: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Code: L84553
Uniclass 1.4 Beschreibung: Outdoor
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_12_07
Uniclass 2015 Beschreibung: Benches
OmniClass-Nummer: 23-11 29 13 11
OmniClass-Bezeichnung: Exterior Benches

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.