Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Bin With Cigarrette Tray

Unique ref.: binwithcigarrettetray
Marke: BikeKeeper
Produkt Familie: BikeKeeper
Produkt Gruppe: Outdoor furniture
Höhe (mm): 40
Publishing Datum: 2016-08-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (3)
BIN BKP 402
free-standing or imbedded,
equipped with ash trays


Material 1: Steel
Material 2:
Designed in: Finland
Hergestellt in: Finland
Gewicht (kg): 10

BIMobject Kategorie: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC Klassifikation: Furnishing Element
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_07_96
Uniclass 2015 Beschreibung: Waste bins
OmniClass-Nummer: 23-39 45 25 13
OmniClass-Bezeichnung: Solid Waste Bins

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.