Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Google-Übersetzung,
    Profilierte Trapezverkleidung mit oder ohne Isolierung, Dicke 0,63 mm oder 0,75 mm - Länge 1 500 bis 12 000 mm
    Spezifikation
    • prepaint steel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBIO010004
    • ProduktfamilieMetal cladding
    • ProduktgruppeProfiled wall cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1030
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)6.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit