Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    2.9 von 5 Sternen2.9(53 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Arbeit muss Sie nicht an einen Schreibtisch binden. Meetings brauchen keine Konferenzräume. BOB Job ist die perfekte Lösung für einen ungezwungenen und kreativen Arbeitsplatz: ein Sofasystem, das auf jede erdenkliche Weise konfiguriert werden kann.

    Fügen Sie Tische, Regale für Zeitschriften und Dokumente hinzu und warum keine Pflanzen und Blumen?

    Und natürlich Trennwände für private Gespräche und persönliche Treffen.
    Wenn BOB das ultimative Sofasystem mit einer unübertroffenen Bauflexibilität ist, das sich jedem Raum anpassen und ihm Charakter verleihen kann, dann ist BOB Job die Krönung: die Möglichkeit, jedem erdenklichen Bedarf gerecht zu werden. Anbauten in den Varianten Eiche, Esche und gebeizt zusammen mit sechs unterschiedlich gepolsterten Trennwänden bieten sowohl im Büro als auch im öffentlichen Bereich Privatsphäre und eine Fülle unterschiedlicher Räume.

    Bau es gerade. Oder mit weichen Rundungen. Füge eine Haarnadelkurve hinzu. Lassen Sie Bob über Ihren Raum wogen oder bauen Sie strenge Konstruktionen. Lang oder kurz. Nur wenige oder viele Module. Jedes Sofamodul ist an seiner breitesten Stelle nur 26 Zentimeter breit, und mit nur 5 verschiedenen Modulen ist Bob ein leicht verständliches und äußerst flexibles Sofasystem. Und welches andere Sofa kann auf einmal um 26 cm wachsen? Ohne „Rückseite“ blickt Bob wunderschön in alle Richtungen und bietet noch mehr Möglichkeiten für die Innenarchitektur.

    Spezifikation
    • A wide selection of fabrics and colours. FSC certifed plywood with moulded foam. Plastic feet.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD835D
    • ProduktfamilieSofas
    • ProduktgruppeBOB JOB
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialPolstermaterial
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)21.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFurniture
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 25 11
    • OmniClassTitelGroup Seating
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit