Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320
    BLUCHER

    On-Grade Non-Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Shallow Body - BFD-320

    Google-Übersetzung,

    BFD-320 Sanitär-Bodenablauf aus Edelstahl AISI Typ 304 mit 8 Zoll. Quadratische Oberseite mit den Maßen 200 mm x 200 mm und ein 3 mm großes Gitter. Zu den Modelloptionen gehört ein seitlicher Auslass (SO) in den Größen 3 oder 4 Zoll.


    Spezifikation
    • US Order # / Description

      BFD-323 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 3”(75) BO

      BFD-324 / 8”(200) Sq. Top – Sanitary FD – 4”(110) BO

      BFD-323-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 3"(75) SO

      BFD-324-SO / 8"(200) Sq. Top - Sanitary FD - 4"(110) SO

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7020
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeWaste Water Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • ETIM-CodeEG015130
    • ETIM-NameDrains
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika