Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp
    BLUCHER

    BWC-100 - WaterLine Shower/Washroom Channel with Membrane Clamp

    Google-Übersetzung,

    BWC -100 AISI Typ 304 Edelstahl 2-1/8” (55) breit x (bitte angeben) lang WaterLine Duschkanal mit reversiblem Edelstahlgusskragen mit doppelten O-Ring-Dichtungen, Entwässerungslöchern und 2 Zoll (50 mm) ohne Nabe, epoxidbeschichtetes Gusseisen (Standard), PVC oder ABS-Körper.

    Spezifikation
    • US Order # / Description

      BWC-126 / 2-1/8”(55) x 26"(660) SS WaterLine Channel

      BWC-130 / 2-1/8”(55) x 30"(762) SS WaterLine Channel

      BWC-136 / 2-1/8”(55) x 36"(914) SS WaterLine Channel

      BWC-142 / 2-1/8”(55) x 42"(1067) SS WaterLine Channel

      BWC-148 / 2-1/8”(55) x 48"(1220) SS WaterLine Channel

      BWC-154 / 2-1/8”(55) x 54"(1372) SS WaterLine Channel

      BWC-160 / 2-1/8”(55) x 60"(1524) SS WaterLine Channel

      BWC-172 / 2-1/8”(55) x 72"(1829) SS WaterLine Channel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbwc100
    • ProduktfamilieChannel
    • ProduktgruppeWaterLine Channels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung22 13 19.13
    • Format2014TitelSanitary Drains
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika