Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes
BLUCHER

BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes

Google-Übersetzung,

BWS-300 AISI Typ 304 Edelstahl 5-3/8 Zoll. (135 mm) breit x (angeben) lang Ligaturbeständige Waterline-Duschrinne mit optionaler Oberflächenmembranklemme und Sickerlöchern für gummierte Platten- oder Flüssigkeitsböden, ligaturbeständiger Ablaufkörper und Rost (Standard) und Bodenauslass.

Spezifikation
  • US Order # / Description

    BWS-312 / 4-5/8" x 12" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-324 / 4-5/8" x 24" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-330 / 4-5/8" x 30" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-332 / 4-5/8" x 32" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-336 / 4-5/8" x 36" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-342 / 4-5/8" x 42" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-348 / 4-5/8" x 48" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-360 / 4-5/8" x 60" Ligature Resistant Shower Channel

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBWS-300
  • ProduktfamilieChannel
  • ProduktgruppeWaterLine Channels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit