Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck Penetration with Welded Flange
BLUCHER

Deck Penetration with Welded Flange

Google-Übersetzung,

ROHR Rohrsystem aus Edelstahl AISI Typ 316L (Standard), mit Push-Fit Muffenanschlüssen mit EPDM (Standard) Dichtungsring. Alle BLÜCHER PIPE müssen mit Beiz- und Passivierungs-Finish-Prozess behandelt werden.

Spezifikation
  • Size(s): 
    1 1/2 - 4 in. (40 - 110mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDeck-Penetrations-with-Welding-Flange
  • ProduktfamilieMarine Fittings
  • ProduktgruppeDeck Penetrations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
  • Klassifizierung22 05 16
  • Format2014TitelExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit