Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
HygienicPro Industrial Drain 755/756
    BLUCHER

    HygienicPro Industrial Drain 755/756

    Google-Übersetzung,

    BLÜCHER HygienicPro®:

    • Entworfen ohne Ecken oder Hohlräume, die Bakterienwachstum verbergen könnten
    • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, die bei der Reinigung verwendet werden
    • Unempfindlich gegen Hochtemperaturreinigung und Dampfdesinfektion
    • Glatte Oberflächen, die einen effizienten Durchfluss unterstützen und leicht zu reinigen und sauber zu halten sind
    • Lang anhaltende
    • Rostfreier Stahl

    Reiniger. Besser.

    • Produktionsausfallzeiten reduziert
    • Einfache und effiziente Bodenreinigung
    • Sichere und dauerhafte Verbindung zum Boden
    • Schnelle und einfache Abflussreinigung
    • Saubere und sichere Installation
    • Effizienter Durchfluss zum Auslass
    • Hygienisches Bodenkonzept
    Spezifikation
    • HYGIENICPRO INDUSTRIAL DRAIN
      -Floor: concrete, tiled and resin
      -No membrane, frame: Ø305mm
      -Outlet: Ø110mm, vertical
      -Stainless steel: AISI304/EN1.4301

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHygienicPro-Drain-755-756
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeWaste Water Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage gullies and channels
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit