Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Google-Übersetzung,
Serie BTS Schlitzrinne aus AISI-Edelstahl, Typ 304, 2-3/8 Zoll (60 mm) breit x (angeben) lang, mit 0,5 % Längsneigung und 130 Grad Quergefälle, 13/16 Zoll (20 mm) breiter Entwässerungsschlitz und 8 Zoll. x 8 Zoll (200 mm x 200 mm) Abgangskasten mit Stutzenauslass.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseriesbts
  • ProduktfamilieChannel
  • ProduktgruppeTrench Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Klassifizierung22 13 19.13
  • Format2014TitelSanitary Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit