Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top
    Icopal

    4mm and base with a concrete substrate insulated with XPS, concrete top

    Google-Übersetzung,

    4 mm Membran und Sockel mit einem mit XPS isolierten Betonuntergrund, Betonoberseite

    ---------- Empfohlene Produktkonfiguration ---------
    1 – Betonuntergrund – Dicke – 200,0 mm – je nach Konstruktion
    2 - BMI Primer A / Icoflux - Dicke - 0,001 mm
    3 - Blockbitumen - Icopal klebeasfalt - Dicke - 2,0 mm
    4 - Basisbitumen - Icopal Basis K - Dicke - 1,8 mm
    5 - Membranbitumen - Icopal-Membran 4 mm - Dicke - 4,0 mm
    6 - Noppenmembran - Primo Knasteplast - Dicke - 8,4 mm
    7 - XPS - Dicke - 300,0 mm
    8 - Vlies - Fiberduk PP 145 g - Dicke - 1,0 mm
    9 - Betonplatte - Dicke > 70,0 mm. Oberfläche 1:100 zum Abfluss/Tal

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConc_XPS_4mm_9010040
    • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
    • Produktgruppe2 Layer Bitumen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit