Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Google-Übersetzung,

    Gründachsystem auf einem PVC-1-Schicht-Membransystem mit einem mit EPS und Mineralwolle isolierten Stahluntergrund, belegt mit Sedum.

    ---------- Empfohlene Produktkonfiguration ---------
    1 – Stahlsubstrat – Dicke – 100,0 mm – je nach Konstruktion
    2 - Mineralwolle - Dicke - 30,0 mm
    3 - Dampfsperre - Dampsperre X20 - Dicke - 0,2 mm
    4 - EPS - Dicke - 240,0 mm
    5 – Mineralwolle – Dicke – 30,0 mm
    6 - PVC Monarplan FM - Dicke - 1,6 mm
    7 – Vlies vom Sedum-Lieferanten – Dicke – 10,0 mm
    8 - Sedum - Dicke - 50,0 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
    • ProduktgruppeGreen Roof Mono Layer PVC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)30
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit