Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR
Icopal

Base KL 2-layer compact roof system for concrete on concrete insulated with PIR

Google-Übersetzung,

2-lagige SBS-modifizierte Bitumen-Einbaubahn Gießen & Rollen auf Betonuntergrund gedämmt mit PIR-Dämmung für Beton:
1. Untergrund: Beton
2. Grundierung
3. Kleber:
Icopal Blockbitumen 95/35
4. Dampfsperre: Sockel KL
5. Isolierung:
PIR
6. Sockel KL x 2
7. 2 x Akvaden Byggfolie, Dampfschicht
8. Beton

Spezifikation
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on PIR insulated concrete substrate for concrete.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbase-kl-betong-pir-betong
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • ProduktgruppeBuilt in system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Klassifizierung07 52 16.12
  • Format2014TitelHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 13
  • OmniClassTitelMulti Layer Roof Membranes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit