Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base KL 2-layer inverted roof system for paving slabs on concrete insulated with XPS
Icopal

Base KL 2-layer inverted roof system for paving slabs on concrete insulated with XPS

Google-Übersetzung,

2-lagige SBS-modifizierte Bitumen-Einbaubahn Gießen & Rollen auf mit XPS gedämmtem Betonuntergrund für Gehwegplatten:
1. Untergrund: Beton
2. Grundierung
3. Kleber:
Icopal Blockbitumen 95/35
4. Sockel KL x 2
5. Fonda Geoplex, für die Entwässerung
6. Isolierung:
XPS
7. Fonda Geoplex, für die Entwässerung
8. Pflastersteine

Spezifikation
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on XPS insulated concrete substrate for paving slabs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbase-kl-plattor-xps-betong
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • ProduktgruppeBuilt in system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Klassifizierung07 52 16.12
  • Format2014TitelHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 13
  • OmniClassTitelMulti Layer Roof Membranes