Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Google-Übersetzung,

    Gründachsystem auf einem PVC-1-Schicht-Membransystem mit einem mit EPS und Mineralwolle isolierten Betonuntergrund, belegt mit Sedum .

    ---------- Empfohlene Produktkonfiguration ---------
    1 – Betonuntergrund – Dicke – 200,0 mm – je nach Konstruktion
    2 - Dampfsperre - Dampsperre X20 - Dicke - 0,2 mm
    3 - EPS - Dicke - 270,0 mm
    4 – Mineralwolle – Dicke – 30,0 mm
    5 - PVC Monarplan FM - Dicke - 1,6 mm
    6 – Vlies vom Sedum-Lieferanten – Dicke – 10,0 mm
    7 - Sedum - Dicke - 50,0 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConc_EPS_1-6mm-PVC_9010038
    • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
    • ProduktgruppeGreen Roof Mono Layer PVC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit