Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Google-Übersetzung,

    Bitumen-2-Schicht-Membransystem auf einem nicht sichtbaren Dach mit Betonuntergrund
    isoliert mit EPS und Mineralwolle.
    ---------- Empfohlene Produktkonfiguration ---------
    1 – Betonuntergrund – Dicke – 200,0 mm – je nach Konstruktion
    2 - Dampfsperre - Dampsperre X20 - Dicke - 0,2 mm
    3 - EPS - Dicke - 270,0 mm
    4 – Mineralwolle – Dicke – 30,0 mm
    5 - Basisbitumen - Icopal-Basis - Dicke - 2,7 mm
    6 - Deckbitumen - Icopal Top - Dicke - 3,8 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConc_EPS_2-layer_9010023
    • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
    • Produktgruppe2 Layer Bitumen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit