Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top
Icopal

Green Roof Membrane K and Base with XPS on Concrete, Soil Top

Google-Übersetzung,

Gründachsystem auf Membrane K und Basis mit XPS-gedämmtem Betonuntergrund, darüber schwere Erde.

---------- Empfohlene Produktkonfiguration ---------
1 – Betonuntergrund – Dicke – 200,0 mm – je nach Konstruktion
2 - BMI Primer A / Icoflux - Dicke - 0,001 mm
3 - Blockbitumen - Icopal klebeasfalt - Dicke - 2,0 mm
4 - Basisbitumen - Icopal Basis K - Dicke - 1,8 mm
5 - Blockbitumen - Icopal klebeasfalt - Dicke - 2,0 mm
6 - Membranbitumen - Icopal Membran K - Dicke - 3,2 mm
7 - Noppenmembran - Primo Knasteplast - Dicke - 8,4 mm
8 - XPS - Dicke - 300,0 mm
9 - Vlies - Fiberduk PP 145 g - Dicke - 1,0 mm
10 - Boden - Dicke > 100,0 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConc_XPS_Membrane-K_9010039
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • ProduktgruppeGreen Roof 2 Layer Bitumen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
  • Klassifizierung07 50 00
  • Format2014TitelMembrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31
  • OmniClassTitelRoof Membranes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit