Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Membrane 4 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated
Icopal

Membrane 4 1-layer inverted roof system for concrete on concrete non-insulated

Google-Übersetzung,

1-Schicht-SBS-modifizierter Bitumen-Einbaumembranbrenner, aufgetragen auf Betonuntergrund für Beton:
1. Untergrund: Beton
2. Grundierung
3. Membran 4
4. 2 x Akvaden Byggfolie, Dampfschicht
5. Beton

Spezifikation
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for concrete.
    System can be used on concrete substrate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermembrane-4-betong-betong
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • ProduktgruppeBuilt in system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialBeton
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Klassifizierung07 52 16.13
  • Format2014TitelTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 11
  • OmniClassTitelSingle Layer Roof Membranes