Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Membrane 5 1-layer inverted roof system for paving slabs on concrete insulated with XPS
Icopal

Membrane 5 1-layer inverted roof system for paving slabs on concrete insulated with XPS

Google-Übersetzung,

1-lagiger SBS-modifizierter Bitumen-Membran-Einbaubrenner auf mit XPS gedämmtem Betonuntergrund für Gehwegplatten:
1. Untergrund: Beton
2. Grundierung
3. Membran 5
4. Fonda Geoplex, für die Entwässerung
5. Isolierung:
XPS
6. Fonda Geoplex, für die Entwässerung
7. Pflastersteine

Spezifikation
  • 1-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on XPS insulated concrete substrate for paving slabs.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermembrane-5-plattor-xps-betong
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • ProduktgruppeBuilt in system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-17
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Klassifizierung07 52 16.13
  • Format2014TitelTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 11
  • OmniClassTitelSingle Layer Roof Membranes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit