Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
Mono PM 1-layer system, inside corner
    Icopal

    Mono PM 1-layer system, inside corner

    Google-Übersetzung,

    1-lagige SBS-modifizierte Bitumen-Dachbahn, mechanisch befestigt auf kondensatgedämmtem Holzuntergrund mit 20 mm Mineralwollplatte:
    1. Untergrund: Holzplatten ≥ 23 mm
    2. Bitumenunterlage: Mindestens Micoral YAM 2000
    3. Kondensatdämmung: 20 mm Platte aus Mineralwolle mit Oberflächendruckfestigkeit > 60 kPa
    4. Mechanische Befestigung: Schraube und Platte
    5. Dachpappe: Mono PM mechanisch befestigte und verschweißte Nähte
    6. Eckverstärkung: Hörnmembran
    7. Einlagige Membrane, bei Details: Mono PM
    Mono PM sind in Schiefergrau (Standard) oder in Weiß erhältlich.

    Spezifikation
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, mechanical fastened on condense insulated wooden substrate with a 20 mm board of mineral wool.
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on wooden substrate.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermono-pm-1-layer-system-inside-corner
    • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
    • ProduktgruppeSingle ply system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialMineralwolle
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG020300
    • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
    • Klassifizierung07 52 16.14
    • Format2014TitelMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31 11
    • OmniClassTitelSingle Layer Roof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit