Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mono PM 1-layer system, stand gutter
Icopal

Mono PM 1-layer system, stand gutter

Google-Übersetzung,

1-lagige SBS-modifizierte Bitumen-Dachbahn, mechanisch befestigt auf Muldenbahn und mit Mineralwolle gedämmt:
1. Untergrund: Muldenblech
2. Dampfsperre: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-Folie
3. Wärmedämmung:
1-lagige Mineralwolle
2-lagige Mineralwolle (mit versetzten Nähten verlegt)
3-lagige 20 mm Platte aus Mineralwolle mit Oberflächendruckfestigkeit > 60 kPa
4. Mechanischer Verschluss: Teleskopisch
5. Detail: Regenwasserablauf
6. Dachpappe: Mono PM, mechanisch befestigte und verschweißte Nähte
7. Detail: Standrinne
Mono PM sind in Schiefergrau (Standard) oder in Weiß erhältlich.

Spezifikation
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Technische Spezifikation
  • Referenznummermono-pm-1-layer-system-stand-gutter
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • ProduktgruppeSingle ply system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • Klassifizierung07 52 16.14
  • Format2014TitelMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 11
  • OmniClassTitelSingle Layer Roof Membranes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit