Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel
Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Green Roof PVC with Mineral Wool on Steel

    Google-Übersetzung,

    Gründachsystem auf einem 1-lagigen PVC-Membransystem mit einem mit Mineralwolle isolierten Stahluntergrund, belegt mit Sedum.

    ---------- Empfohlene Produktkonfiguration ---------
    1 – Stahlsubstrat – Dicke – 100,0 mm – je nach Konstruktion
    2 - Mineralwolle - Dicke - 30,0 mm
    3 - Dampfsperre - Dampsperre X20 - Dicke - 0,2 mm
    4 – Mineralwolle – Dicke – 270,0 mm
    5 - PVC Monarplan FM - Dicke - 1,6 mm
    6 – Vlies vom Sedum-Lieferanten – Dicke – 10,0 mm
    7 - Sedum - Dicke - 50,0 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTL_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010036
    • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
    • ProduktgruppeGreen Roof Mono Layer PVC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit