Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel
    Icopal

    Bitumen 1 Layer with Mineral Wool on Steel

    Google-Übersetzung,

    Bitumen-1-Schicht-Membransystem auf einem Sichtdach mit einem mit Mineralwolle gedämmten Stahluntergrund.

    ---------- Empfohlene Produktkonfiguration ---------
    1 – Stahlsubstrat – Dicke – 100 mm – abhängig von der Installation
    2 - Mineralwolle - Dicke - 30 mm
    3 - BMI-Dampfsperre - Dicke - 0,2 mm
    4 - Mineralwolle - Dicke - 30 mm
    5 - BMI Deckschicht PC - Dicke - 4,2 mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTL_Min-Wool_1-layer_9010005
    • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
    • ProduktgruppeMono Layer Bitumen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAsphalt
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlat roof covering systems
    • Klassifizierung07 50 00
    • Format2014TitelMembrane Roofing
    • OmniClassNummer23-13 39 31
    • OmniClassTitelRoof Membranes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit