Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on concrete insulated with cellular glass
Icopal

Top & Base KL 2-layer compact roof system for wooden deck on concrete insulated with cellular glass

Google-Übersetzung,

2-lagige SBS-modifizierte Bitumen-Einbaubahn gießen und rollen auf mit Schaumglas isoliertem Betonuntergrund für Holzdecks:
1. Untergrund: Beton
2. Grundierung
3. Kleber:
Icopal Blockbitumen 95/35
4. Isolierung:
Schaumglas
5. Basis KL
6. Oberes KL
7. Streifen von Top KL
8. Holzdeck

Spezifikation
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane pour & roll on cellular glass insulated concrete substrate for wooden deck.
    System can be used where there is a need for insulation on concrete substrate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertop-base-kl-trall-cellglas-betong
  • ProduktfamilieWater Proofing Membrane
  • ProduktgruppeBuilt in system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-17
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEG020300
  • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • Klassifizierung07 52 16.12
  • Format2014TitelHot-Mopped Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClassNummer23-13 39 31 13 13
  • OmniClassTitelBuilt Up Bituminous Multi Layer Roof Membranes