Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mod system - config 1 - Divider with banquette seating
Bo&Ko

mod system - config 1 - Divider with banquette seating

Google-Übersetzung,

Das vollständig modulare Möbelsystem von Bo&Ko!

Erhalten Sie die Optik und Haptik von Tischlerarbeiten, aber mit der einfachen Spezifikation und Montage von Möbeln.

Komplett in England gefertigt.

Spezifikation
  • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. 

    Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-system-config-1
  • ProduktfamilieMod System
  • ProduktgruppeDivider
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1820
  • Breite (mm)5400
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit