Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
mod system - config 28 - Banquette seating area with planters
    Bo&Ko

    mod system - config 28 - Banquette seating area with planters

    Google-Übersetzung,
    Das vollständig modulare Möbelsystem von Bo&Ko! Erhalten Sie die Optik und Haptik von Tischlerarbeiten, aber mit der einfachen Spezifizierung und Montage von Möbeln.
    Spezifikation
    • The primary material of our mod system is either real oak veneer or MFC, both available in a wide range of finishes. Further personalisation is possible through specification of your configuration, including reeded acrylic, fluted oak, pinable fabric panels and much more!
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermod-system-config-28
    • ProduktfamilieMod System
    • ProduktgruppeDivider
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2420
    • Breite (mm)9000
    • Tiefe (mm)1950
    Verwandt
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit