Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bobles Crocodile
Bobles

Bobles Crocodile

Google-Übersetzung,
Die offensichtlichste Funktion des Krokodils ist die als Treppe, die die Kraft und das Gleichgewicht des Kindes fördert. Auf den Kopf gestellt haben Sie eine abgewinkelte Oberfläche mit Wippenfunktion und das Kind kann auf der gesamten geraden Oberfläche laufen/liegen. Das Krokodil hat drei Sitzebenen für das Kleinkind und es ist herrlich für die soziale Dimension, dass 2-3 Kinder zusammen auf demselben Möbelstück sitzen können.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrocodile
  • ProduktfamilieKIds furniture
  • ProduktgruppeTumbling Animals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inAfghanistan
  • Hergestellt inAfghanistan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit