Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carmo 3-seater sofa 3001
BoConcept

Carmo 3-seater sofa 3001

Google-Übersetzung,

Das moderne Carmo Sofa ist mit seinem kubischen Look, der durch exklusive Paspeldetails perfekt akzentuiert wird, ein echter Hingucker. Lassen Sie sich nicht von den geraden Linien täuschen, dieses Sofa ist ein Traum zum Sitzen. Machen Sie es sich mit Ihrer Familie gemütlich oder beanspruchen Sie das Sofa ganz für sich allein – mit diesem geräumigen 3-Sitzer-Sofa.


Spezifikation
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    78 kg

    Width

    258 c

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Finish

    Leg

    lacquered

    Item number

    416130016094

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCarmo-3001
    • ProduktfamilieCarmo
    • ProduktgruppeSofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas