Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carmo - 412-9040
BoConcept

Carmo - 412-9040

Google-Übersetzung,

Das moderne Carmo Sofa ist mit seinem kubischen Look, der durch exklusive Paspeldetails perfekt akzentuiert wird, ein echter Hingucker. Lassen Sie sich nicht von den geraden Linien täuschen, dieses Sofa ist ein Traum zum Sitzen. Dieses bequeme 2,5-Sitzer-Sofa behält den 2-Sitzer-Look bei, bietet aber breitere Sitzflächen für zusätzlichen Komfort.


Spezifikation
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    70 kg

    Width

    222 cm

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Item number

    416125016094

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCarmo-412-9040
    • ProduktfamilieCarmo
    • ProduktgruppeSofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas