Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nawabari 2-seater sofa 370-2001
BoConcept

Nawabari 2-seater sofa 370-2001

Google-Übersetzung,

Setzen Sie mit dem Sofa Nawabari ein skulpturales Statement. Elegant und doch verspielt mit einer markanten geschwungenen Form.

Dieser weiche und strapazierfähige Stoff unterstreicht den Komfort und das Design Ihrer ausgewählten Möbel. Der SKAGEN-Stoff ist nach dem nördlichsten Punkt Dänemarks benannt. Die Stadt Skagen ist bekannt für ihr erstaunliches Licht, ihre einzigartige Natur und ihre weißen Strände mit wunderschönen Linien. Die Linien im SKAGEN-Stoff sorgen für einen schönen und charakteristischen Ausdruck, der sowohl elegant als auch modern ist. Der Stoff fühlt sich unglaublich weich an und ist von äußerst strapazierfähiger Qualität.

Der Stoff wurde schmutz- und wasserabweisend behandelt und ist nach STANDARD 100 von OEKO TEX® zertifiziert, was garantiert, dass bei seiner Herstellung keine gefährlichen Chemikalien verwendet wurden.

Verleihen Sie Ihren Möbeln mit dem gestreiften Samteffekt des SKAGEN-Stoffes eine exklusive Note.

Spezifikation
  • Dimensions

    Armrest height: 82½ cm

    Depth: 102 cm

    Height: 82½ cm

    Legs height: 17 cm

    Seating height: 43½ cm

    Weight: 45 kg

    Width: 173½ cm

    Designed by

    BIG, Bjarke Ingels group

    Finish

    Leg: powder coated

    Item number

    447120016164075

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNawabari-2-seater-sofa-370-2001
  • ProduktfamilieNawabari
  • ProduktgruppeSofa
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas