Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
Nawabari lounge chair higher leg 370-1101
    BoConcept

    Nawabari lounge chair higher leg 370-1101

    Google-Übersetzung,

    Erwecken Sie Ihr Wohnzimmer mit dem verspielten Nawabari-Sessel zum Leben.

    NAPOLI ist ein Cordsamtstoff, der exklusiv für BoConcept entwickelt wurde. Es handelt sich um einen gewebten Stoff aus gedrehten Fasern, die beim Weben parallel liegen und so ein markantes Muster wie eine „Kordel“ bilden. Der Stoff sieht aus, als wäre er aus mehreren parallel zueinander gelegten und dann zusammengenähten Kordeln gefertigt (daher der Name Cord). NAPOLI fühlt sich weich und angenehm an und hat einen Vintage-Look mit sehr modernem Charme.

    Entworfen in Zusammenarbeit mit BIG – Bjarke Ingels Group.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Armrest height: 82½ cm

      Depth: 102 cm

      Height: 86½/47½ cm

      Seating height: 47½ cm

      Weight: 31 kg

      Maximum weight load: 125 kg

      Width: 91½ cm

      Designed by

      BIG, Bjarke Ingels group

      Finish

      Leg: powder coated

      Item number

      447111018267075

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNawabari-lounge-chair-higher-leg-370-1101
    • ProduktfamilieNawabari
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke