Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bergamo 2,5 seater
Bergamo 2,5 seater
Bergamo 2,5 seater
    BoConcept

    Bergamo 2,5 seater

    Google-Übersetzung,

    Bergamo von Morten Georgsen ist organischer Luxus, der bequem ist. Bergamo verbindet auf elegante Weise außergewöhnlichen, individuellen Komfort mit eleganter Ästhetik. Das Ergebnis ist ein modernes Sofa, das ganztägigen Komfort bietet.


    Bergamo kombiniert klare, minimalistische Linien mit organischen Formen und setzt so in jedem Raum ein optisches Statement. Das vereinende Nahtdesign an Sitzfläche, Armlehnen und Rückenlehne sorgt für anmutigen Komfort. Das Sofa Bergamo ist mit niedrigen, dezenten Beinen gefertigt, die einen leichten, schwebenden Look erzeugen. Verändern Sie die Sitztiefe, indem Sie die losen Rückenkissen anders einsetzen. Warum legen Sie die Kissen nicht an die Armlehnen? Das bietet nicht nur zusätzlichen Halt für die Armlehnen, sondern ermöglicht Ihnen auch bequemes Sitzen mit hochgelegten Beinen. Bergamo lässt sich mit verschiedenen Stoffen und Materialien individuell gestalten und so an Ihre bestehende Einrichtung anpassen.

    Spezifikation
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      65 cm

      Depth

      108½ cm

      Height

      83 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      44½ cm

      Weight

      74 kg

      Width

      220 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      443125016160

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerbergamo-2-5-seater-sofa
      • ProduktfamilieBergamo
      • ProduktgruppeSofa
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-30
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStoff
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
      • IFCClassificationMöbel
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit