Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carlton sofa AD42
Carlton sofa AD42
Carlton sofa AD42
    BoConcept

    Carlton sofa AD42

    Google-Übersetzung,

    Inspiriert vom Möbeldesign der 60er und 70er Jahre, verleiht das elegante Sofa Carlton Ihrem Wohnzimmer einen dezenten Retro-Touch, der garantiert bewundernde Blicke auf sich zieht. Die offene Form schafft eine dynamische und einladende Atmosphäre – ein wahrer Segen für die fließend ineinander übergehenden Bereiche offener Wohnkonzepte.

    • Retro-Stil

      Die Inspiration für Carlton stammt aus den späten 60er und frühen 70er Jahren. Kombiniert mit modernem Komfort ergibt sich so ein Sofa mit einem zeitgemäßen, zeitlosen Look, das den aktuellen Trends entspricht.

    • Extra weich

      Extrem weiche Kissen sorgen für hervorragenden Sitzkomfort und machen das Sofa sehr bequem.

    • Horizontale Ansicht

      Das Sofa Carlton basiert auf einem stabilen Rahmen, der eine schlanke, langlebige Struktur ermöglicht und die horizontale Optik unterstreicht.

    • Eine entspannte Atmosphäre

      Der Designer Anders Nørgaard hat mit großen, weichen Kissen eine einladende Optik und eine entspannte Atmosphäre geschaffen.

    • Abgestimmter Look

      Die schrägen Beine, erhältlich in zwei verschiedenen Farben, unterstreichen den Stil und ermöglichen es Ihnen, den Look mit über 100 verschiedenen Stoff- und Lederoptionen zu kombinieren. In unseren Filialen steht Ihnen unser kompetentes Personal gerne zur Seite, um die optimale Lösung für Sie zu finden.


    Spezifikation
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      56 cm

      Depth

      280 cm

      Height

      78 cm

      Legs height

      19 cm

      Seating height

      43 cm

      Weight

      123 kg

      Width

      280 cm


      Surface finish

      Leg

      powder coated

      Item number

      4171075AF428257

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCarlton-AD42
    • ProduktfamilieCarlton
    • ProduktgruppeSofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit