Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
Carmo 2-seater sofa 416-2001
    BoConcept

    Carmo 2-seater sofa 416-2001

    Google-Übersetzung,

    Das moderne Carmo Sofa ist mit seinem kubischen Look, der durch exklusive Paspeldetails perfekt akzentuiert wird, ein echter Hingucker. Lassen Sie sich nicht von den geraden Linien täuschen, dieses Sofa ist ein Traum zum Sitzen. Trotz seiner geringen Größe überzeugt dieses 2-Sitzer-Sofa mit Stil und passt perfekt in ein kleines Wohnzimmer.


    Spezifikation
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      70 cm

      Depth

      93 cm

      Height

      70 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      63 kg

      Width

      189 cm

      Designed by

      Anders Nørgaard

      Finish

      Leg

      lacquered

      Item number

      416120018057

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercarmo-2-seater-sofa-416-2001
    • ProduktfamilieCarmo
    • ProduktgruppeSofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit