Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquabel Antimuffa
Boero

Aquabel Antimuffa

Google-Übersetzung,

MIKROPORENE, SCHIMMELSCHUTZENDE, WASSERBASIERTE FARBE

Mikroporöse, schimmelhemmende Wasserfarbe für den Innenbereich. Die optimale Zusammensetzung spezieller Rohstoffe gewährleistet eine hervorragende Mikroporosität des Untergrunds, gute wasserabweisende Eigenschaften und eine hohe Beständigkeit gegen Schimmelbildung auf der Beschichtungsoberfläche.

Entspricht der Norm UNI EN 15457 (Pilzbeständigkeit) dank spezieller Breitbandadditive und bietet so dauerhaften Schutz vor Schimmel- und Pilzbefall. Dieses einfach anzuwendende Universalprodukt eignet sich besonders für Räume mit Kondenswasserbildung (Küchen, Badezimmer etc.) und als Oberflächenbehandlung auf Putz aller Art.

Mit „A+“ IAQ-Zertifizierung (Innenraumluftqualität). Mit EPD®-Umweltzertifizierung. Formaldehydfrei*. *Formaldehydgehalt unterhalb der Nachweisgrenze und nicht absichtlich hinzugefügt.
Spezifikation
  • Microporous anti-mould water-based paint. Please see Italian version for full specification.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAquabel-Antimuffa
  • ProduktfamilieMicroporous anti-mould water-based paint
  • ProduktgruppeAquabel Antimuffa
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_20_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPainting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit