Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
Artisan Ivory
    Bolon

    Artisan Ivory

    Google-Übersetzung,

    Eine endlose weiße Farbe. Sportlich auf eine selbstbewusste Art. Elfenbein sieht mit dunklen Farben schick aus. Und kann helle Farben aufhellen!

    Artisan ist eine energiegeladene und lebendige Kollektion, die in siebzehn Unifarben erhältlich ist. Mit einer schönen Balance zwischen den Farben von Kette und Schuss sowie ihrer kleinteiligen Struktur dient sie als hervorragende Grundlage für alle Innenräume.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER103591
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArtisan-Ivory
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeArtisan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit