Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
Artisan Play
    Bolon

    Artisan Play

    Google-Übersetzung,

    Sommerlich und lebendig. Play ist eine aktive, orangene Farbe. In größerem Maßstab tatsächlich atemberaubend.

    Artisan ist eine energiegeladene und lebendige Kollektion, die in siebzehn Unifarben erhältlich ist. Mit einer schönen Balance zwischen den Farben von Kette und Schuss sowie ihrer kleinteiligen Struktur dient sie als hervorragende Grundlage für alle Innenräume.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114146
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114174
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerartisan-play
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeArtisan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit