Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
BKB Sisal Loam
    Bolon

    BKB Sisal Loam

    Google-Übersetzung,

    Dieser von Sisalmatten inspirierte Bodenbelag in Beige/Dunkelbraun besticht durch seine weiche, strukturierte und dennoch strapazierfähige Haptik. Das klassisch-elegante Muster und die angenehme, textile Haptik machen ihn zur idealen Bodenlösung für Büros, Hotels und viele weitere Räumlichkeiten. Die Kollektion wird aus gefaltetem Garn gewebt und weist eine Abriebfestigkeitsklasse von 32 auf.

    Bitte beachten Sie, dass die Farben aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts in den CAD-Bildern möglicherweise nicht exakt wiedergegeben werden . Wir empfehlen Ihnen, ein Muster zu bestellen, um die Farben in ihrer vollen Pracht zu erleben .

    Gewebte Design-Fußböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER118978
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  118990
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbkb-sisal-loam
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeBKB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit