Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
Botanic Blanche
    Bolon

    Botanic Blanche

    Google-Übersetzung,

    Cremig und mild. Blanche verleiht eine raffinierte Weichheit, die, wenn man so will, einer neuen Art von Luxus angehört. Eine Farbe, die diese perfekte Glätte besitzt.

    Botanic ist eine zeitlose und doch moderne Kollektion – elegant, einladend und freundlich. Die Kollektion zeichnet sich durch eine ausgewogene und langlebige Farbskala aus, die sorgfältig für die taktile und weiche Struktur des Gewebes ausgewählt wurde.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER114154
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  114193
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbotanic-blanche
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeBotanic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit