Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
Botanic Vintage
    Bolon

    Botanic Vintage

    Google-Übersetzung,

    Sanftes, dunkles Blau zieht an und fesselt. Vintage ist die Farbe eines Vollmondhimmels voller Eleganz.

    Botanic ist eine zeitlose und doch moderne Kollektion – elegant, einladend und freundlich. Die Kollektion zeichnet sich durch eine ausgewogene und langlebige Farbskala aus, die sorgfältig für die taktile und weiche Struktur des Gewebes ausgewählt wurde.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

        ARTICLE NUMBER114157
        CLASSIFICATION32
        WARRANTY10 years
        WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
        THICKNESS MM2,3 mm

        MEASURES

        200 cm x std 25 m
        RECYCLED CONTENT65%
        FIRE RATINGBfl-s1


        TILES

        ARTICLE NUMBER  114196
        CLASSIFICATION 32
        WARRANTY 10 years
        WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
        THICKNESS MM 2,9 mm
        MEASURES 50 x 50 cm
        SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
        RECYCLED CONTENT 72%
        FIRE RATING Bfl-s1


      Technische Spezifikation
      • Referenznummerbotanic-vintage
      • ProduktfamilieFlooring
      • ProduktgruppeBotanic
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-02-17
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialVinyl
      • Entwickelt inSchweden
      • Hergestellt inSchweden
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
      • IFCClassificationFloor