Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elements Silk
Elements Silk
Elements Silk
Elements Silk
    Bolon

    Elements Silk

    Google-Übersetzung,

    Elements ist eine diskrete Kollektion, die sich durch warme Farbtöne und nachhaltige Werte auszeichnet. Silk wird in Grau und warmem Beige präsentiert und betont natürliche Farbtöne, die von fühlbaren, lebendigen Materialien wie Stein, Holz und Textilien inspiriert sind. Die Ergebnisse schaffen innere Harmonie und ästhetisches Gleichgewicht, das wir fast so stark spüren, wie wir es sehen.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108279
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108299
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelements-silk
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeElements
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameAccess flooring
    • UNSPSCCode30161717
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors