Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Riff Naturelle Red
Riff Naturelle Red
Riff Naturelle Red
Riff Naturelle Red
Riff Naturelle Red
    Bolon

    Riff Naturelle Red

    Google-Übersetzung,

    Rot, wie glühende Lava, auf beigem Grund, der die Farbe besonders gut zur Geltung bringt.

    Das Muster gleicht einem Riff und besteht aus sich wiederholenden, gleichmäßigen Bewegungen – streng und organisch zugleich, in der Nahaufnahme dynamisch, aber mit einem beruhigenden Rhythmus. Es ist für die nahtlose Verlegung als monolithische Fliesen konzipiert und eignet sich auch perfekt für Bodendesigns, die mit den Lichtreflexionsmöglichkeiten von Bolon durch viertelgedrehte Variationen spielen.

    Bitte beachten Sie, dass die Farben aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts in den CAD-Bildern möglicherweise nicht exakt wiedergegeben werden . Wir empfehlen Ihnen, ein Muster zu bestellen, um die Farben in ihrer vollen Pracht zu erleben .

    Gewebte Design-Fußböden/Teppiche.

    Spezifikation

    • TILES

      ARTICLE NUMBER  118172
      CLASSIFICATION 33 heavy
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
      IMPACT SOUND INSULATION13 dB
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRiff-Naturelle-red
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeRiff
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit