Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S6439 LT NPT Kugelhahn Geringes Drehmoment Edelstahl-Trieb

S6439 LT NPT Kugelhahn Geringes Drehmoment Edelstahl-Trieb

Google-Übersetzung,

1/2" - 2" F/F, ISO 5211, Edelstahl-Innenausstattung, Flanschventil, Volldurchgang, niedriges Drehmoment

In unserer Gesellschaft wird immer mehr Automatisierung auf allen Ebenen benötigt, und die s.64 RuB-Reihe ist die Antwort auf alle Anforderungen an ein zuverlässiges, betätigtes Kugelventil.

Das Ventil hat 100.000 Zyklen erfolgreich bestanden. Sie können es einzeln oder mit bereits montiertem RuB-Stellantrieb erwerben. Drehmomentwerte, Produktzulassungen und technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

S64F39A 1"

S64G39A 1 1/4"

S64H39A 1 1/2"

S64I39A 2"

Spezifikation
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266-1 RATE A. 

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE. 

    • Shell rating: 600 PSI

      • Seat rating: Delta P max permissible 230 PSI non-shock cold working pressure

      • -4°F to +350°F

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Brass trim

      • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

      • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

      • Compact power electric actuator for some sizes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS6439LTNPTBRASSBALLVALVELOWTORQUEWITHSTAINLESSSTEELTRIM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika