Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S6441 NPT Kugelhahn

S6441 NPT Kugelhahn

Google-Übersetzung,

1/2" - 4" F/F, ISO 5211, Messing-Innenausstattung, Flanschventil mit vollem Durchgang

In unserer Gesellschaft wird zunehmend Automatisierung auf allen Ebenen benötigt, und die Baureihe s.64 RuB ist die Lösung für alle Anforderungen an zuverlässige, betätigte Kugelhähne. Sie hat erfolgreich 100.000 Zyklen getestet. Sie können den Kugelhahn einzeln oder mit bereits montiertem RuB-Stellantrieb erwerben. Drehmomentwerte, Produktzulassungen und technische Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

S64D41 1/2"

S64E41 3/4"

S64F41 1"

S64G41 1 1/4"

S64H41 1 1/2"

S64I41 2"

S95L41AM 2 1/2"

S95M41AM 3"

S95N41AM 4"

Spezifikation
  • QUALITY 

    • 24h 100% seal test guaranteed 

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier 

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Stainless steel ball for longer life.

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow.

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 600 PSI non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. 

    OPTIONS

    • k.64 configuration featuring EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads, plated body, valve length according to DIN 3357 specification, pure PTFE seats

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

    • Brass trim (s.6441)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS6441NPTBRASSBALLVALVE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika