Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S7350L BSPT 3-WAY Kugelhahn, T-PORT, Hebel

S7350L BSPT 3-WAY Kugelhahn, T-PORT, Hebel

Google-Übersetzung,

1/2" - 2", 3-Wege, 4 Sitze, Vollanschluss, T-Anschluss

Die Serie s.73 verfügt über eine Kugeldichtung an jedem Anschluss und bietet vielfältige Durchflusskonfigurationen. An jedem Ausgang kann ein sicheres Absperren erreicht werden. Durch die Wahl der passenden Kugelanschlusskonfiguration lässt sich die Durchflussrichtung des T-Anschlusses an nahezu jede Situation anpassen und ist ideal für Mischanwendungen. Unsere Mehrwegeventile der Serie s.73 reduzieren die Anzahl der in Rohrleitungssystemen benötigten Ventile und senken die Gesamtkosten erheblich, indem sie zwei oder drei herkömmliche 2-Wege-Ventile ersetzen. Dadurch entfallen überflüssige Fittings, Platz wird gespart und die Automatisierung vereinfacht. Das Ventil ist separat, mit Griff oder mit bereits montiertem RuB-Stellantrieb erhältlich.

S73D50L 1/2"

S73E50L 3/4"

S73F50L 1"

S73G50L 1 1/4"

S73H50L 1 1/2"

S73I50L 2"

Spezifikation
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration. 

    THREADS

    • ISO71, BS21 BSPT taper female threads

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 20 bar (300 PSI) non-shock cold working pressure

    • -20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • S.7350 without handle actuator ready

    • Various actuator linkage kit

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS7350LBSPT3-WAYBRASSBALLVALVET-PORTLEVER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika