Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S7641L NPT 3-WAY Kugelhahn, L-PORT, Hebel

S7641L NPT 3-WAY Kugelhahn, L-PORT, Hebel

Google-Übersetzung,

1/2" - 2", 3-Wege, 2 Sitze, Vollanschluss, L-Anschluss (umleitend)

Das RuB s.76 ist die optimale Lösung zur Umleitung von Flüssigkeiten und zeichnet sich durch robuste, wartungsfreie Komponenten aus, die einfache Bedienung und hohe Sicherheit gewährleisten. Mit einer einfachen 90°-Drehung lässt sich der Durchfluss von einem nachgeschalteten Auslass zum anderen umleiten. Es vereint traditionelle manuelle Bedienung mit moderner Automatisierung. Der Umbau vom robusten Hebelgriff auf die ISO 5211-Flanschmontage ist ebenfalls unkompliziert. Das Ventil verfügt über ein niedriges Betätigungsdrehmoment und einen speziellen, verschleißarmen, selbstkompensierenden Ventilsitz, der unsere Anforderungen an die Lebensdauerprüfung mit 100.000 Zyklen erfüllt. Das Ventil ist separat, mit Griff oder mit bereits montiertem RuB-Stellantrieb erhältlich.

S76D41L 1/2"

S76E41L 3/4"

S76F41L 1"

S76G41L 1 1/4"

S76H41L 1 1/2"

S76I41L 2"

Spezifikation
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed for maximum safety

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration

    THREADS

    • NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female threads

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 450 PSI up to 1”, 300 PSI over 1”, non-shock cold working pressure

    • -4°F to +350°F (-20°C to +170°C)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact Power electric actuator

    • S.7641 without handle, actuator ready

    • Various actuator linkage kit

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS7641LNPT3-WAYBRASSBALLVALVEL-PORTLEVER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika