1/2" - 2", 3-Wege, 2 Sitze, Vollanschluss, L-Anschluss (umleitend)
Das RuB s.76 ist die optimale Lösung zur Umleitung von Flüssigkeiten und zeichnet sich durch robuste, wartungsfreie Komponenten aus, die Bedienkomfort und Sicherheit gewährleisten. Mit einer einfachen 90°-Drehung lässt sich der Durchfluss von einem nachgeschalteten Auslass zum anderen umleiten. Es vereint traditionelle manuelle Bedienung mit moderner Automatisierung. Der Umbau vom robusten Hebelgriff auf die ISO 5211-konforme Stellantriebsflanschbaugruppe ist ebenfalls unkompliziert. Das Ventil verfügt über ein niedriges Betätigungsdrehmoment und einen speziellen, verschleißarmen, selbstkompensierenden Ventilsitz, der unsere Anforderungen an die Lebensdauerprüfung mit 100.000 Zyklen erfüllt. Das Ventil ist separat, mit Griff oder mit bereits montiertem RuB-Stellantrieb erhältlich.
S76D41 1/2"
S76E41 3/4"
S76F41 1"
S76G41 1 1/4"
S76H41 1 1/2"
S76I41 2"
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Ozeanien | Südamerika | Afrika | Nordamerika |
|---|---|---|---|---|---|
Armenien | Belgien | Australien | Brasilien | Ägypten | Guatemala |
Aserbaidschan | Bosnien und Herzegowina | Neuseeland | Chile | Ghana | Mexiko |
Bahrain | Bulgarien | Ecuador | Marokko | Panama | |
Bangladesch | Dänemark | Peru | Mauritius | Republik Trinidad und Tobago | |
China | Deutschland | Uruguay | Nigeria | USA | |
Hongkong | Estland | Réunion | |||
Indien | Finnland | Südafrika | |||
Indonesien | Frankreich | ||||
Irak | Griechenland | ||||
Iran | Island | ||||
Israel | Italien | ||||
Japan | Kroatien | ||||
Jordanien | Lettland | ||||
Kambodscha | Litauen | ||||
Kasachstan | Luxemburg | ||||
Katar | Malta | ||||
Kuwait | Moldawien | ||||
Libanon | Niederlande | ||||
Malaysia | Norwegen | ||||
Mongolei | Österreich | ||||
Pakistan | Polen | ||||
Philippinen | Portugal | ||||
Saudi-Arabien | Rumänien | ||||
Singapur | Russland | ||||
Sri Lanka | Schweden | ||||
Südkorea | Schweiz | ||||
Syrien | Slowakei | ||||
Taiwan | Slowenien | ||||
Thailand | Spanien | ||||
Türkei | Tschechische Republik | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | Ukraine | ||||
Vietnam | Ungarn | ||||
Vereinigtes Königreich | |||||
Zypern |