Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S84 W MF Kugelhahn
S84 W MF Kugelhahn

    S84 W MF Kugelhahn

    Google-Übersetzung,

    1/4" - 2", MF, FULL-PORT, EN 10226-1

    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Gewässern bei Temperaturen zwischen 5,7 °C und 55 °C leben und sich vermehren und sowohl in sauren als auch in alkalischen Umgebungen beständig sind. S.84W ist für die Verwendung mit Trinkwasser zugelassen; die spezielle Kugelform verhindert Wasserstagnation und die Ausbreitung von Bakterien im System.

    S84 W MF Messingkugelventil (grüner Hebel)

    S84B20W 1/4"

    S84C20W 3/8”

    S84D20W 1/2"

    S84E20W 3/4"

    S84F20W 1"

    S84G20W 1 1/4"

    S84H20W 1 1/2"

    S84I20W 2"

    S84 W MF Messing-Kugelhahn (grüner T-Griff)

    S84B26W 1/4"

    S84C26W 3/8”

    S84D26W 1/2"

    S84E26W 3/4"

    S84F26W 1"

    Spezifikation
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball with rinse hole 

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • DIN-EN 13828 limitations for potable water: 10 bar (Kg/cm²) non- shock cold working pressure and +65°C temperature (occasional excursions up to 90°C are permitted for a period of 1 h maximum)

      • -40°C to +150°C (-40°F to +302°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

      OPTIONS

      • Patented locking device

      • T-handle

      • Stubby handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerS84WMFBRASSBALLVALVE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Südamerika Afrika Nordamerika